画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M5×0.5-ソケット, ストレート, 4-ピン
接続 3
M5×0.5-ソケット, ストレート, 4-ピン
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
ケーブル
PUR ブラック, 0.5 m, ドラッグチェーンに適合
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応