製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0CT0

BCC E834-E834-90-339-ES64N8-150

両端コネクタケーブル

接続 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
接続 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
インタフェース
産業用イーサネット
ケーブル
TPE Shielded teal, 15 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
接続 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
インタフェース
産業用イーサネット
ケーブル
TPE Shielded teal, 15 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-60...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-40...80 °C
電源電圧 Ub
125 VDC / 125 VAC
定格電流(40 ℃)
1.0 A
保護等級
IP20 / IP20
承認/ 適合
CE
EAC