画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
インタフェース
産業用イーサネット
ケーブル
TPE シールド付き ターコイズブルー, 10 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E834-8G-672-ES64N8-100 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-100 | |
|
20,010 JPY
定価
|
19,670 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン | RJ45-オス, ストレート, 4-ピン |
| インタフェース | 産業用イーサネット | EtherNet/IP |
| ケーブル | TPE シールド付き ターコイズブルー, 10 m | TPE シールド付き ターコイズブルー, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| ケーブル | Ethernet、CAT 5E | Ethernet、CAT 5E |
| 導体数 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -60...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -40...80 °C | -20...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.0 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67/ IP20 | IP67/ IP20 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応