画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
レセプタクル
接続
7/8" ソケット、ストレート、4 ピン
導体数
4
導体断面積
16 AWG
素線長 L
0.60 m
電源電圧 Ub
600 VDC / 600 VAC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC A354-0000-10-RM075-006 | BCC A354-0000-10-RN010-006 | |
|
-
定価
|
6,400 JPY
定価
|
|
| 接続 | 7/8" ソケット、ストレート、4 ピン | 7/8" ソケット、ストレート、4 ピン |
|---|---|---|
| 導体数 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 16 AWG | 16 AWG |
| 素線長 L | 0.60 m | 0.60 m |
| 電源電圧 Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 10.0 A | 10.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応