画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
レセプタクル
接続
M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
導体数
4
導体断面積
22 AWG
素線長 L
2.00 m
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC M454-0000-2A-RM070-020 | BCC M454-0000-2A-RM020-020 | |
|
-
定価
|
3,460 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 | M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 導体数 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 22 AWG | 0.25 mm² |
| 素線長 L | 2.00 m | 2.00 m |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
cULus EAC WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応