製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0CYE

BCC M458-0000-2A-RN056-020

レセプタクル

接続
M12×1 オス、ストレート、8 ピン、A-コーディング済
導体数
8
導体断面積
24 AWG
素線長 L
2.00 m
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 オス、ストレート、8 ピン、A-コーディング済
導体数
8
導体断面積
24 AWG
素線長 L
2.00 m
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
2.0 A
保護等級
IP67
承認/ 適合
cULus
WEEE
CE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?