画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
レセプタクル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
導体数
5
導体断面積
22 AWG
素線長 L
0.60 m
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
プロダクトデザイン
0.60 m, M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
2.00 m, M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応