製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0E00

BCC M415-0000-2A-030-VS85N6-020

片端コネクタケーブル

接続
M12×1 オス、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 2 m
導体数
4
導体断面積
22 AWG
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 オス、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 2 m
導体数
4
導体断面積
22 AWG
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K
ケーブルシース、色
灰色
承認/ 適合
CE
cULus
EAC