画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルクケーブル
ケーブル
PUR ブラック, 500 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
プロダクトデザイン
100.00 m, PUR
500.00 m, PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応