画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 2 :青
ピン 2 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
NAMUR
ケーブル
PUR 青, 10 m
導体数
2
導体断面積
0.34 mm²
プロダクトデザイン
2.00 m, PUR, M12x1, ソケット
5.00 m, PUR, M12x1, ソケット
10.00 m, PUR, M12x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-012-PX6234-100 | BCC M425-0000-1A-012-PX6234-100 | |
|
5,270 JPY
定価
|
5,270 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| インタフェース | NAMUR | NAMUR |
| ケーブル | PUR 青, 10 m | PUR 青, 10 m |
| 導体数 | 2 | 2 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...80 °C | -5...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 青 | 青 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応