製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0E4C

BCC M425-0000-1A-012-PX6234-200

片端コネクタケーブル

接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
NAMUR
ケーブル
PUR 青, 20 m
導体数
2
導体断面積
0.34 mm²

プロダクトデザイン

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
NAMUR
ケーブル
PUR 青, 20 m
導体数
2
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...80 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K