製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0E5E

BCC M45C-0000-2A-RM081-020

レセプタクル

接続
M12x1-オス, ストレート, 12-ピン, A-コーディング済
導体数
12
導体断面積
0.14 mm²
素線長 L
2.00 m
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC

プロダクトデザイン

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12x1-オス, ストレート, 12-ピン, A-コーディング済
導体数
12
導体断面積
0.14 mm²
素線長 L
2.00 m
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
1.5 A
保護等級
IP68
承認/ 適合
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?