製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0E5H

BCC M61L-M61L-30-350-PX0LP4-050

両端コネクタケーブル

接続 1
M23x1-ソケット, ストレート, 19-ピン
接続 2
M23x1-オス, ストレート, 19-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
19
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M23x1-ソケット, ストレート, 19-ピン
接続 2
M23x1-オス, ストレート, 19-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
19
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
150 VDC / 150 VAC
保護等級
IP67/ IP67