製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0E5M

BCC M418-E878-AF-698-ES06NA-100

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
接続 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
ケーブル
TPE Shielded black, 10 m
導体数
6
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-20...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
接続 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
ケーブル
TPE Shielded black, 10 m
導体数
6
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-20...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...80 °C
電源電圧 Ub
30 VAC
保護等級
IP67/ IP20
承認/ 適合
CE
EAC