画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
ケーブル
TPE シールド付き ブラック, 15 m
導体数
6
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-20...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応