画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
アダプタ
接続 1
D-Sub, ストレート, 9-ピン
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 2-ピン, B-コーディング済
接続 3
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, B-コーディング済
電源電圧 Ub
30 VDC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応