画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
接続 2
M23x1-Male, Straight, 19-pin
ケーブル
PUR black, 12 m, drag chain compatible
導体数
19
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応