画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M23×1 ソケット、ストレート、19 ピン
ケーブル
PUR 黒, 8 m
導体数
19
導体断面積
0.34 mm² + 1.0 mm²
電源電圧 Ub
125 VDC / 125 VAC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応