画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
接続 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
ケーブル
PUR black, 8.00 m
導体数
19
電源電圧 Ub
150 VDC / 150 VAC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP6-080 | BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP4-080 | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 1 | M23x1-Female, angled, 19-pin | M23x1-ソケット, アングル, 19-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | M23x1-Male, straight, 19-pin | M23x1-オス, ストレート, 19-ピン |
| ケーブル | PUR black, 8.00 m | PUR ブラック, 8 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 19 | 19 |
| 電源電圧 Ub | 150 VDC / 150 VAC | 150 VDC / 150 VAC |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | - | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -25...80 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応