BCC0E8C

BCC M62L-M61L-70-350-PX0LP6-020

両端コネクタケーブル

接続 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
接続 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
ケーブル
PUR black, 2.00 m
導体数
19
電源電圧 Ub
150 VDC / 150 VAC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
接続 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
ケーブル
PUR black, 2.00 m
導体数
19
電源電圧 Ub
150 VDC / 150 VAC
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
CE
EAC