画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I、II
ピン 1 :白/ オレンジ
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白/ 緑
ピン 4 :不使用
ピン 5 :不使用
ピン 6 :緑
ピン 7 :不使用
ピン 8 :不使用
ピン 1 :白/ オレンジ
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白/ 緑
ピン 4 :不使用
ピン 5 :不使用
ピン 6 :緑
ピン 7 :不使用
ピン 8 :不使用
CADモデルのダウンロードのみ対応
イーサネット/プロファネット・ケーブル
接続 1
RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE シールド付き ターコイズブルー, 10 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応