製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0E9H

BCC A51L-0000-10-091-PX0LW8-250

片端コネクタケーブル

接続
1 1/8" ソケット、ストレート、19 ピン
ケーブル
PUR black, 25.00 m
導体数
19
導体断面積
18 AWG/22 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
1 1/8" ソケット、ストレート、19 ピン
ケーブル
PUR black, 25.00 m
導体数
19
導体断面積
18 AWG/22 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
保護等級
IP67
承認/ 適合
cULus
EAC