画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
電源ケーブル
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 4-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 20 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
生産中止
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-PX04A5-200 | BCC B314-B314-30-304-MW8434-200 | |
|
40,510 JPY
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 1 | 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン | 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | 7/8"-オス, ストレート, 4-ピン | 7/8"-オス, ストレート, 4-ピン |
| ケーブル | PUR ブラック, 20 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 20 m |
| 導体数 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...80 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 10.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP65/IP65 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応