画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
ケーブル
PUR welding spark resistant black, 0.3 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-60...200 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-NW0434-003 | BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-003 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-003 | BCC W425-W414-3A-304-TW0434-003 | |
|
-
定価
|
5,620 JPY
定価
|
7,970 JPY
定価
|
6,770 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR welding spark resistant black, 0.3 m | TPE 溶接スパーク耐性 黄, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合 | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -60...200 °C | -50...105 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 承認/ 適合 |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -25...105 °C | - | - |
| 電源電圧表示灯 | - | - | LED 緑/ いいえ | - |
| 機能表示灯 | - | - | はい/ いいえ | - |
| 機能表示灯(PIN 2) | - | - | LED 白 | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | - | LED 黄 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応