製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0EFJ

BCC W414-W425-W425-U2048-003

Y-コネクタ

接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 3
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
ケーブル
FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m

プロダクトデザイン

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 3
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
ケーブル
FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m
定格電流(40 ℃)
4.0 A
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-100...200 °C
保護等級
IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?