画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
I
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 5 :不使用
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 5 :不使用
CADモデルのダウンロードのみ対応
高性能溶接ケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 1 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-100...200 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-304-TW0434-010 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-010 | BCC W415-W414-3A-304-TW0434-015 | |
|
8,140 JPY
定価
|
9,670 JPY
定価
|
9,110 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 1 m | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 1 m | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 1.5 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 電源電圧表示灯 | - | LED 緑/ いいえ | - |
| 機能表示灯 | - | はい/ いいえ | - |
| 機能表示灯(PIN 2) | - | LED 白 | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | LED 黄 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応