BCC0ELT

BCC W415-W414-3A-304-FW9434-020

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
ケーブル
PUR welding spark resistant black, 2 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-60...400 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
ケーブル
PUR welding spark resistant black, 2 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-60...400 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP65/IP65
承認/ 適合
CE
cULus
EAC