製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0EM5

BCC W425-W414-3A-304-TW0434-015

高性能溶接ケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 1.5 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-100...200 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 1.5 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-100...200 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP65/IP65