画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
ケーブル
シリコン 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m, 溶接スパーク耐性
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...200 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W413-3E-300-SW0334-003 | BCC W313-W413-3E-300-TW0334-003 | |
|
-
定価
|
5,450 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | シリコン 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m, 溶接スパーク耐性 | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m |
| 導体数 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...200 °C | -100...200 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...200 °C | - |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67/ IP68 | IP65/IP65 |
| 承認/ 適合 | cULus |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応