製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0ENT

BCC M414-E894-8G-672-VS64N8-010

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
接続 2
RJ45-Male, Straight, 4-pin
インタフェース
Ethernet
ケーブル
PVC Shielded teal, 1 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
接続 2
RJ45-Male, Straight, 4-pin
インタフェース
Ethernet
ケーブル
PVC Shielded teal, 1 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-20...75 °C
電源電圧 Ub
42 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
1.0 A
保護等級
IP67/ IP20
承認/ 適合
CE
cULus
EAC