画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
接続 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
ケーブル
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-335-PX0575-050 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-050 | |
|
-
定価
|
18,340 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-オス, ストレート, 5-ピン |
| ケーブル | PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 5 | 5 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 5.6 A | 10.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 |
| 承認/ 適合 |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応