製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0ETF

BCC M415-U024-AK-697-VS04T4-030

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded
接続 2
USB-A-Male, straight, 4-pole
ケーブル
PVC シールド付き 黒, 3 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded
接続 2
USB-A-Male, straight, 4-pole
ケーブル
PVC シールド付き 黒, 3 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...105 °C
電源電圧 Ub
30 VAC
定格電流(40 ℃)
1.0 A
保護等級
IP67/ IP20
承認/ 適合
CE
EAC