画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
接続 3
M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
ケーブル
シリコン 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.6 m
プロダクトデザイン
0.30 m, シリコン
0.60 m, シリコン
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W314-W323-W323-U2050-006 | BCC W314-W323-W323-U2050-003 | BCC W314-W313-W313-U2050-006 | |
|
9,480 JPY
定価
|
9,240 JPY
定価
|
9,710 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 接続 3 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| ケーブル | シリコン 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.6 m | シリコン 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m | シリコン 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.6 m |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| 保護等級 | IP67/ IP67/ IP67 | IP67/ IP67/ IP67 | IP67/ IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応