画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR 溶接スパーク耐性 ブラック, 1 m
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
オルタナティブ
|
生産中止
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-0000-1A-003-FW9434-010 | BCC W415-0000-1A-003-NW0434-010 | BCC W415-0000-1A-003-NW0434-006 | |
|
2,620 JPY
定価
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PUR 溶接スパーク耐性 ブラック, 1 m | PUR welding spark resistant black, 1.00 m | PUR welding spark resistant black, 0.60 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -60...400 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 承認/ 適合 |
cULus WEEE |
EAC WEEE |
EAC WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応