画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
Special characteristics
Washdown
接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR 灰色, 3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S414-3A-304-PX8434-030-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-030-C002 | BCC S425-S424-3A-304-PX8434-030-C002 | BCC S425-S424-3A-304-PX8434-035-C002 | |
|
-
定価
|
5,860 JPY
定価
|
5,860 JPY
定価
|
6,030 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, アングル, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, アングル, 4-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR 灰色, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 灰色, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 灰色, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 灰色, 3.5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応