画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 2 :黒
ピン 3 :灰色
ピン 4 :青
ピン 5 :緑/ 黄
ピン 2 :黒
ピン 3 :灰色
ピン 4 :青
ピン 5 :緑/ 黄
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
プッシュプル電源-ソケット, ストレート, 5-ピン
ケーブル
PVC 灰色, 5 m
導体数
5
導体断面積
2.5 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応