画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
プッシュプル電源-ソケット, ストレート, 5-ピン
接続 2
プッシュプル電源-ソケット, ストレート, 5-ピン
ケーブル
PVC 灰色, 2 m
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
生産中止
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-020 | BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-006 | |
|
16,610 JPY
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 1 | プッシュプル電源-ソケット, ストレート, 5-ピン | Push-Pull power-Female, Straight, 5-pin |
|---|---|---|
| 接続 2 | プッシュプル電源-ソケット, ストレート, 5-ピン | Push-Pull power-Female, Straight, 5-pin |
| ケーブル | PVC 灰色, 2 m | PVC gray, 0.6 m |
| 導体数 | 5 | 5 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...70 °C | -40...70 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 電源電圧 Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 16.0 A | 16.0 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE EAC WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応