製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0F4T

BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-200

両端コネクタケーブル

接続 1
プッシュプル電源-ソケット, ストレート, 5-ピン
接続 2
プッシュプル電源-ソケット, ストレート, 5-ピン
ケーブル
PVC 灰色, 20 m
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
プッシュプル電源-ソケット, ストレート, 5-ピン
接続 2
プッシュプル電源-ソケット, ストレート, 5-ピン
ケーブル
PVC 灰色, 20 m
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...70 °C
電源電圧 Ub
24 VDC
定格電流(40 ℃)
16.0 A
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
CE
EAC