製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0F4Y

BCC HA78-HA78-9D-334-PS54N2-050

両端コネクタケーブル

接続 1
プッシュプル RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
接続 2
プッシュプル RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 5 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
プッシュプル RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
接続 2
プッシュプル RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
インタフェース
PROFINET
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 5 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Profinet Type C、CAT 5E by IEC 61156-6
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...60 °C
電源電圧 Ub
50 VDC
定格電流(40 ℃)
1.0 A
保護等級
IP20 / IP20