画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
II、III
CADモデルのダウンロードのみ対応
T-コネクタ
接続 1
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, 3-ピン, A-コーディング済
接続 3
M12x1-ソケット, 3-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
30 VDC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応