画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II
III
I
CADモデルのダウンロードのみ対応
T-コネクタ
接続 1
M8x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-ソケット, 3-ピン, A-コーディング済
接続 3
M8x1-ソケット, 3-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M313-M313-U0055-000 | BCC M314-M313-M313-U0056-000 | |
|
5,570 JPY
定価
|
5,450 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M8x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | M8x1-ソケット, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 接続 3 | M8x1-ソケット, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP68 |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 承認/ 適合 | WEEE | WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応