製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0F64

BCC W425-0000-1A-003-TW0434-030

高性能溶接ケーブル

接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 3 m
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 3 m
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-100...200 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP65