製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0F79

BCC W313-W313-30-300-FW9334-020

両端コネクタケーブル

接続 1
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
接続 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
ケーブル
PUR welding spark resistant black, 2 m
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-60...400 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
接続 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
ケーブル
PUR welding spark resistant black, 2 m
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-60...400 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP65/IP65
承認/ 適合
CE
cULus
EAC