製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0F8R

BCC M425-M415-3V-705-PX0550-006

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, C-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...70 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, C-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...70 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A