画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 オス、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PVC black, 1.50 m
導体数
2
導体断面積
0.50 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-30...70 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応