製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0F9T

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-050

片端コネクタケーブル

Special characteristics
Washdown
接続
M12×1 オス、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PVC ブラック, 5 m
導体数
2
導体断面積
0.50 mm²
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
接続
M12×1 オス、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PVC ブラック, 5 m
導体数
2
導体断面積
0.50 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-30...70 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...70 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K
ケーブルシース、色
ブラック
承認/ 適合
CE
Ecolab