画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
II
ピン 1 :白
ピン 2 :黒
ピン 3 :不使用
ピン 4 :不使用
ピン 1 :白
ピン 2 :黒
ピン 3 :不使用
ピン 4 :不使用
CADモデルのダウンロードのみ対応
BIS製品用ケーブル
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応