製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0FE1

BCC W323-0000-10-001-MW8334-030

頑丈なケーブル

接続
M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR 灰色, 3 m
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR 灰色, 3 m
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP65
ケーブルシース、色
灰色