画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
インタフェース
Ethernet
ケーブル
TPE シールド付き ターコイズブルー, 5 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3D-687-ES64N8-050 | BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-050 | |
|
12,320 JPY
定価
|
12,320 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, D-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, D-コーディング済 |
| インタフェース | Ethernet | Ethernet |
| ケーブル | TPE シールド付き ターコイズブルー, 5 m | TPE シールド付き ターコイズブルー, 5 m |
| ケーブル | Ethernet、CAT 5E | Ethernet、CAT 5E |
| 導体数 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -60...80 °C | -60...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応