画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
高性能溶接ケーブル
接続
M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 2 m
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-100...200 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-0000-10-001-TW0334-020 | BCC W313-0000-10-004-TW0334-020 | BCC W323-0000-10-001-TW0334-020 | |
|
6,580 JPY
定価
|
7,490 JPY
定価
|
6,580 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 2 m | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 2 m | FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 2 m |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 電源電圧表示灯 | - | LED 緑 | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | LED 黄 | - |
| スイッチング出力 | - | PNP | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応